{"product":{"productId":"agid.2712","price":37.56,"name":"INSERT CONIQUE T. 25 ACIER, BRUNI,D=19,7"},"currency":"EUR"}
Insert
conique
acier
bruni
trempé et rectifié
- Accessoires pour doigts d'indexage de précision avec doigt d'arrêt conique
- Précision élevée
Unité de vente
37,56 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Insert
Taille
25
Finition 1
conique
Matière du corps de base
acier
Couleur du corps de base
bruni
Surface
corps
trempé et rectifié
D=diamètre de l'alésage
19,7
D1
42
D2
38
L
19
L1
16
RoHS
true
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Trempé et rectifié.
Nota
Douilles adaptées à 03182.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.