Douille cylindrique acier inoxydable trempé, rectifié et naturel 03089-90005
- Accessoires pour doigts d'indexage avec doigt d'arrêt cylindrique
- Précision élevée
Unité de vente
14,58 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Douille
Modèle 1
cylindrique
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
trempé, rectifié et naturel
D1=Filetage
8
D=diamètre du doigt d'indexage
5
L
6
Taille
1
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
Acier ou Inox 1.4034.
Finition
Finition acier :
bruni, trempé et rectifié
Finition Inox :
naturel, trempé et rectifié
bruni, trempé et rectifié
Finition Inox :
naturel, trempé et rectifié
Nota
Douille assortie au doigt d'indexage premium avec doigt d'arrêt cylindrique 03089.
Montage
Afin d'augmenter la précision de coaxialité, les corps de la douille et du doigt d'indexage premium sont fabriqués ensemble.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.