Douille cylindrique acier inoxydable trempé, rectifié et naturel 03089-90006
- Accessoires pour doigts d'indexage avec doigt d'arrêt cylindrique
- Précision élevée
Sales unit
15,08 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Bush
Version 1
cylindrical
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
hardened, ground and bright
D1=Thread
10
D=locking pin diameter
6
L
7
Size
2
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
Acier ou Inox 1.4034.
Finition
Finition acier :
bruni, trempé et rectifié
Finition Inox :
naturel, trempé et rectifié
bruni, trempé et rectifié
Finition Inox :
naturel, trempé et rectifié
Nota
Douille assortie au doigt d'indexage premium avec doigt d'arrêt cylindrique 03089.
Montage
Afin d'augmenter la précision de coaxialité, les corps de la douille et du doigt d'indexage premium sont fabriqués ensemble.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.