Douille cylindrique acier bruni trempé et rectifié 03188-10
- Accessoires pour doigts d'indexage de précision avec doigt d'arrêt cylindrique
- Précision élevée
Unité de vente
€15.60
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Douille
Modèle 1
cylindrique
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
trempé et rectifié
Coloris
du corps de base
bruni
D=diamètre de l'alésage
10
D1
19
D2
16
L
11
L1
8,5
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
Acier de traitement.
Finition
Trempé et rectifié.
Nota
Douilles adaptées à 03186.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.