FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Insert
Finition 1
cylindrique
Matière du corps de base
acier
Couleur du corps de base
bruni
Surface corps
trempé et rectifié
D=diamètre de l'alésage
16
D1
28
D2
25
L
17
L1
14
RoHS
true

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Trempé et rectifié.
Nota
Douilles adaptées à 03186.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté