FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Douille
Modèle 1
conique
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
nickelé
D1=Diamètre extérieur
8
D=diamètre de boulon
5
L=Longueur
6
D2
8
L1
6,2
M
M3

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Nota
Douille adaptée aux doigts d'indexage 03096-40 et 03096-42.
Le dévissage requiert de visser une vis dans le filetage.
Indication de dessin
1) Cotes de montage
2) Démontage
Accessoire
Doigts d'indexage 03096-40 et 03096-42.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought