FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Douille
Matière du corps de base
acier inoxydable
D1=Filetage
M12
D=diamètre
5
D2
6
D3
9
L
25
L3
4
L4
7
L5
3
RoHS
true
SW
5
T
4

Description

Matière

Inox 1.4305.

Finition
Naturel.
Nota
Les douilles pour goupilles d'arrêt sont adaptées pour le montage simple et rapide de goupilles d'arrêt et d'axes de fixation.
Avantages
- Possibilité de centrage des douilles au niveau de l'embout de centrage.
- Vissage simple et sûr au niveau du processus.
- Peut être vissé dans les matériaux les plus divers.
- Utilisable dans les deux sens.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté