{"product":{"productId":"agid.36634","price":74.78,"name":"Douilles de fixation en acier inoxydable, flottantes, pour goupilles d\u2019arrêt, forme B"},"currency":"EUR"}
Description
Matière
Inox.
Finition
Naturel.
Nota
La douille de fixation permet d’étendre la plage de tolérance de l’entraxe des trous lorsque la tolérance d’espacement requise des alésages de fixation ne peut pas être respectée. La coulisse peut être déplacée de 1 mm vers la gauche ou vers la droite.
Vis de fixation M2 ou M3 en acier inoxydable fournies.
Option de montage 1 : pour la forme A, pour plaque d’épaisseur de 9-16 mm et pour la forme B, pour plaque d’épaisseur de 10-18 mm.
Option de montage 2 : pour la forme A, pour plaque d’épaisseur > 16 mm et pour la forme B, pour plaque d’épaisseur > 18 mm.
Vis de fixation M2 ou M3 en acier inoxydable fournies.
Option de montage 1 : pour la forme A, pour plaque d’épaisseur de 9-16 mm et pour la forme B, pour plaque d’épaisseur de 10-18 mm.
Option de montage 2 : pour la forme A, pour plaque d’épaisseur > 16 mm et pour la forme B, pour plaque d’épaisseur > 18 mm.
Indication de dessin
1) Option de montage 1
2) Option de montage 2
3) Plaque
4) Adapté aux vis de fixation M2 (à six pans creux)
ou M3 (à six pans creux, tête basse)
2) Option de montage 2
3) Plaque
4) Adapté aux vis de fixation M2 (à six pans creux)
ou M3 (à six pans creux, tête basse)
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.