{"product":{"productId":"agid.21803","price":7.5,"name":"Douilles de logement en Inox pour goupilles d'arrêt avec verrouillage de la tête"},"currency":"EUR"}
Matière
Inox 1.4305.
Finition
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Inox 1.4305.
Finition
Naturel.
Nota
Les douilles de logement sont adaptées pour le montage simple et rapide de goupilles d'arrêt avec verrouillage de la tête.
Avantages
Les douilles de logement peuvent être utilisées des deux côtés.
Un centrage supplémentaire des douilles de logement est possible au niveau de l'embout de centrage (D3).
Un centrage supplémentaire des douilles de logement est possible au niveau de l'embout de centrage (D3).
Indication de dessin
1) sans centrage
2) avec centrage
2) avec centrage
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.