{"product":{"productId":"agid.26904","price":20.78,"name":"Douilles de positionnement en acier ou en inox pour capteur d'état, forme B, avec filetage et embase"},"currency":"EUR"}
- Universels
- vérification électronique de l'état
- Maîtrise des processus
- Réglable individuellement
Description
Description du produit
Les douilles de positionnement constituent un point d'appui pour les éléments de commande et de verrouillage en forme de boulon, dans lequel ces derniers peuvent s'enclencher de manière sûre et précise.
Les douilles de positionnement pour capteur d'état comportent un écrou de bridage pour la fixation d'un capteur Ø3 sur la douille.
Le capteur permet de vérifier électroniquement si un boulon se trouve ou non dans la douille de positionnement.
En cas d'utilisation de plusieurs douilles, on peut déterminer dans laquelle se trouve l'élément de commande ou de verrouillage.
Les douilles de positionnement pour capteur d'état comportent un écrou de bridage pour la fixation d'un capteur Ø3 sur la douille.
Le capteur permet de vérifier électroniquement si un boulon se trouve ou non dans la douille de positionnement.
En cas d'utilisation de plusieurs douilles, on peut déterminer dans laquelle se trouve l'élément de commande ou de verrouillage.
Matière
Douille de positionnement en acier ou en inox 1.4034.
Écrou de bridage en laiton.
Finition
Douille de positionnement :
acier trempé et bruni.
Inox trempé et poli.
Écrou de bridage nickelé.
acier trempé et bruni.
Inox trempé et poli.
Écrou de bridage nickelé.
Nota
Adaptée aux supports 03099.
Écrou de bridage livré non monté.
Couple de serrage maximal de l'écrou de bridage : 1,2 Nm.
Écrou de bridage livré non monté.
Couple de serrage maximal de l'écrou de bridage : 1,2 Nm.
Utilisation
Les douilles de positionnement associées à un capteur d'état permettent un contrôle des processus dépendant de l'actionnement. Elles permettent également de s'assurer que l'élément de commande ou de verrouillage se trouve à l'endroit souhaité.
Par exemple lors de l'ajustement de format sur les machines de conditionnement.
Par exemple lors de l'ajustement de format sur les machines de conditionnement.
Montage
Le capteur est fixé et ajusté axialement sur la douille à l'aide de l'écrou de bridage. Le capteur est finalement fixé en serrant l'écrou de bridage.
La procédure détaillée est décrite dans les instructions de montage.
La procédure détaillée est décrite dans les instructions de montage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.