Douille de positionnement pour doigt d'indexage acier inoxydable trempé et naturel 03099-50-106
- Aide pour des opérations de positionnement exactes
- Résistance élevée à l'usure
Unité de vente
7,84 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Douille de positionnement
Modèle 1
pour doigt d'indexage
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
trempé et naturel
D1=Filetage
M12x1,5
D2=Diamètre extérieur
19
D=diamètre
6
L=longueur de filetage
10
SW=largeur de clé
4
Code acier
1.4034
H
15,5
H1
11,5
T
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
Acier ou Inox 1.4034.
Finition
Acier trempé et bruni.
Inox trempé et poli.
Inox trempé et poli.
Nota
Douilles de positionnement adaptées au doigt d'indexage.
S'adapte au support de doigt d'indexage 03099.
S'adapte au support de doigt d'indexage 03099.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.