FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Douille de positionnement
Modèle 1
pour doigt d'indexage
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
trempé et bruni
D1=Filetage
M16x1,5
D2=Diamètre extérieur
26
D=diamètre
8
L=longueur de filetage
13
SW=largeur de clé
6
H
19,5
H1
14,5
T
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
Acier ou Inox 1.4034.

Finition
Acier trempé et bruni.
Inox trempé et poli.
Nota
Douilles de positionnement adaptées au doigt d'indexage.

S'adapte au support de doigt d'indexage 03099.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté