FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Douille de logement pour goupille d'arrêt
Modèle 1
avec bouchon à vis
Matériau du corps de base
acier
Force de cisaillement en kN
1,8
Force de serrage N
15
Force d’extraction F en kN
1,8
Résistance thermique
≤180 °C
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Corps et éléments de fixations en acier.
Billes et ressorts en inox.
Finition
Corps et éléments de fixation nickelés.
Billes traitées.
Nota
Les 3 billes à l'intérieur de la douille maintiennent la broche de fixation avec la force de serrage indiquée.
Lorsque la partie inférieure de la douille est tournée, l'élément est déverrouillé ou ouvert.
Option de montage 1 : plaques d'une épaisseur de 6 mm min.
Option de montage 2 : plaques d'une épaisseur de 10 mm max.
Option de montage 3 : plaques d'une épaisseur supérieure à 10 mm
Option de montage 4 : trou borgne.
Sur demande
Écrou adapté.
Accessoire
Broche de fixation 03192-04.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought