Bague d'écartement acier inoxydable naturel 03089-90811062
- Accessoires pour doigts d'indexage
- Réglage à la distance optimale
Unité de vente
0,97 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bague d'écartement
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
D1=Diamètre extérieur
11
D=diamètre du doigt d'indexage
8
L=hauteur
6
Code acier
1.4404
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
Inox 1.4305 ou 1.4404.
Finition
Naturel.
Nota
Les entretoises permettent une adaptation des longueurs de filetage des doigts d'indexage à la longueur de vissage requise des applications (épaisseur de paroi).
Indication de dessin
1) Doigt d’indexage
2) Entretoise
2) Entretoise
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.