Gaine de câble avec tube intérieur acier revêtement plastique. 03096-20-0150X3000
- Gaine pour câble métallique avec bille
- Différentes longueurs
Unité de vente
9,64 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Gaine de câble
Modèle 1
avec tube intérieur
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
revêtement plastique.
D1=Diamètre intérieur
2,2
D=diamètre extérieur
5
L=Longueur
3000
D2
5,5
D3
2,5
L1
2
L2
11
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Revêtement plastique.
Nota
La gaine de câble avec tube intérieur est une pièce de rechange destinée au doigt d'indexage avec commande à distance 03096-10.
Sur demande
Longueurs spéciales.
Accessoire
Câble métallique avec bille 03096-15.
Embout 03096-25.
Vis d'arrêt 03096-30.
Raccord vissé 03096-35.
Écrou hexagonal 07212.
Embout 03096-25.
Vis d'arrêt 03096-30.
Raccord vissé 03096-35.
Écrou hexagonal 07212.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.