Gaine de câble avec tube intérieur acier revêtement plastique. 03096-20-0150X5000
- Gaine pour câble métallique avec bille
- Différentes longueurs
Sales unit
€15.85
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Casing
Version 1
with inner tube
Main
material
steel
Surface finish
body
plastic-coated
D1=Internal diameter
2,2
D=outside diameter
5
L=Length
5000
D2
5,5
D3
2,5
L1
2
L2
11
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Revêtement plastique.
Nota
La gaine de câble avec tube intérieur est une pièce de rechange destinée au doigt d'indexage avec commande à distance 03096-10.
Sur demande
Longueurs spéciales.
Accessoire
Câble métallique avec bille 03096-15.
Embout 03096-25.
Vis d'arrêt 03096-30.
Raccord vissé 03096-35.
Écrou hexagonal 07212.
Embout 03096-25.
Vis d'arrêt 03096-30.
Raccord vissé 03096-35.
Écrou hexagonal 07212.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.