Kit de fixation pour pièces minces acier inoxydable naturel 03094-10-116140
- Pour composants à parois minces
- Universels
Unité de vente
10,94 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Kit de fixation
Modèle 1
pour pièces minces
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
D1=Filetage
M16x1,5
D2=Diamètre extérieur
22
D3=Alésage de fixation
18
D=diamètre
17,8
L3=épaisseur de paroi
3,5-4,5
SW=largeur de clé
22
T=longueur de serrage
4
L
6
L1
2
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
Les kits de fixation pour pièces à parois minces servent à fixer des doigts d'indexage sur des tôles, par exemple.
Matière
Acier de décolletage ou Inox 1.4305.
Finition
Acier de décolletage : bruni.
Acier inoxydable naturel.
Acier inoxydable naturel.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.