{"product":{"productId":"agid.16712","price":5.97,"name":"SUPPORT DE DOIGT D'INDEX., D1=M16X1,5,FORME:A TROUS LAMÉS PARALLÈLES AU,ALUMINIUM NOIR"},"currency":"EUR"}
Support de doigt d'indexage
aluminium
noir
- Aide au montage de doigts d'indexage verrouillables et de doigts d'indexage
Unité de vente
5,97 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Support de doigt d'indexage
Forme
A
Matériau
du corps de base
aluminium
Coloris
du corps de base
noir
D1=Filetage
M16x1,5
A
32
B
15
D2
5,5
D3
10
H
25
L
46
T
3,9
Type de forme
trous lamés parallèles au taraudage
Description
Matière
Aluminium 3.2163.
Finition
Anodisé, noir.
Nota
Les supports de doigt d’indexage facilitent le montage du verrou de blocage et du doigt d'indexage et permettent d'élargir leurs domaines d’application. Ils peuvent être utilisés avec des vis à tête cylindrique DIN 912 / ISO 4762.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.