FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Support de doigt d'indexage
Forme
B
Matière du corps de base
aluminium
Couleur du corps de base
noir
D1=Filetage
M6
A
20
B
10
D2
4,5
D3
8
H
21
H1
10
L
30
RoHS
true
T
4,5
Type de forme
trous lamés perpendiculaires au taraudage

Description

Matière
Aluminium 3.2163.
Finition
Anodisé, noir.
Nota
Les supports de doigt d’indexage facilitent le montage du verrou de blocage et du doigt d'indexage et permettent d'élargir leurs domaines d’application. Ils peuvent être utilisés avec des vis à tête cylindrique DIN 912 / ISO 4762.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté