{"product":{"productId":"agid.2617","price":11.06,"name":"SUPPORT DE DOIGT D'INDEX., D1=M12X1,5,FORME:A, ACIER"},"currency":"EUR"}
Support de doigt d'indexage
acier
- Aide au montage de doigts d'indexage verrouillables et de doigts d'indexage
Unité de vente
€11.06
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Support de doigt d'indexage
Forme
A
Matière du corps de base
acier
D1=Filetage
M12x1,5
D2
36
D3
5,5
D4
10
K
24
L1
25
L3
10
REACh
false
RoHS
true
S
12
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
Le support de doigt d’indexage permet une fixation rapide. Il peut également être utilisé pour tout autre modèle de doigt d’indexage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.