Vis de serrage laiton zingué 03096-30-02505X24
- Vis d'arrêt pour doigts d'indexage avec commande à distance
Unité de vente
3,28 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis de serrage
Matériau
du corps de base
laiton
Surface
du corps de base
zingué
D=Filetage
M5
L1=longueur de filetage
24
L=Longueur
34
SW=largeur de clé
8
D1
7
D2
2,5
L2
8,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Laiton.
Finition
zingué ou nickelé.
Nota
La vis d'arrêt est une pièce de rechange destinée au doigt d'indexage avec commande à distance 03096-10.
Accessoire
Câble métallique avec bille 03096-15.
Gaine de câble avec tube intérieur 03096-20.
Embout 03096-25.
Raccord vissé 03096-35.
Écrou hexagonal 07212.
Gaine de câble avec tube intérieur 03096-20.
Embout 03096-25.
Raccord vissé 03096-35.
Écrou hexagonal 07212.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.