FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Butée excentrée
Matériau du corps de base
acier de traitement
D=diamètre
36
H=Hauteur
25
A
12
A1
5,5
D1
13,5
D2
20
D3
4
H1
13
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
Acier de traitement.
Finition
Traité et bruni.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté