Stop screw steel 03087-20865
- Smooth stop face
- With locknut
Unité de vente
€4.38
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Stop screw
Form
B
Main
material
steel
D=Thread
M8
L=thread length
65
K
5
Kind of fastening
external thread
SR1
20
SW
13
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
Material
Steel grade 10.9
(M3 8.8)
(M3 8.8)
Version
Stop screw black oxidised.
Nut galvanised.
Nut galvanised.
Note
Size M3 stop screw only available in grade 8.8.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.