Cale parallèle acier trempé et rectifié 03200-19
- Pour l'appui parallèle de pièces sur des machines-outils et étaux
- Classe de précision 1
- Tolérance par paire IT 5
- Rectifié et trempé
Sales unit
714,70 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Cale parallèle
Modèle 2
livraison par paire
DIN
DIN 6346
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
trempé et rectifié
B=Largeur
32
H=Hauteur
100
L=Longueur
250
Tolérance 1
0,015
Tolérance 2
0,011
Tolérance au sein d’
1 paire IT 5
±0,015
Tolérance au sein d’
1 paire IT 5 (2)
±0,011
Tolérance conforme à la
norme DIN ISO 2768-mK
±0,3
Tolérance conforme à la
norme DIN ISO 2768-mK (2)
±0,3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Acier de traitement.
Finition
Acier trempé et rectifié, classe de précision 1, tolérance par paire : IT 5, tolérance des cotes nominales selon DIN ISO 2768-mK.
Sur demande
Possibilité de livraison de plusieurs paires.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.