FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Cimblot
Forme
A
Taille
1
Version 1
Internal thread one side
Matière du corps de base
acier à outils
C=diamètre
12
A
12
Avant-trou de taraudage
Trou borgne
B
12
D
15
E
12
F
3
G
M4
H
8
J
R 3
Mode de fixation
diamètre de centrage
RoHS
true
Type de forme
bout sphérique

Description

Matière

Acier à outils. Inox 1.4305.

Finition
Acier : traité et rectifié. Inox : rectifié et durci avec un procédé spécial.
Nota
La forme sphérique de ces cimblots facilite l’opération d’assemblage. Il n’est pas nécessaire d’être parfaitement dans l’axe des cimblots pour effectuer le positionnement des pièces (voir aussi le schéma d’assemblage 1).
Indication de dessin
1) Taraudage d’un côté avec trou borgne
2) Taraudage des deux côtés avec trou borgne
3) Taraudage des deux côtés avec alésage
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté