{"product":{"productId":"agid.33949","price":18.99,"name":"Cimblot à bout sphérique dégagé, forme C"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier à outils. Inox 1.4305.
Finition
Acier : traité et rectifié. Inox : rectifié et durci avec un procédé spécial.
Afficher plus
Afficher moins
Cimblots à bout sphérique aplati de forme C, taraudage d’un côté avec trou borgne
à partir de
€19.78
hors TVA
hors frais d’envoi
Cimblots à bout sphérique aplati de forme C, taraudage des deux côtés avec trou borgne
à partir de
€24.96
hors TVA
hors frais d’envoi
Cimblots à bout sphérique aplati de forme C, taraudage des deux côtés avec alésage
à partir de
€18.99
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier à outils. Inox 1.4305.
Finition
Acier : traité et rectifié. Inox : rectifié et durci avec un procédé spécial.
Nota
La forme sphérique de ces cimblots facilite l’opération d’assemblage. Il n’est pas nécessaire d’être parfaitement dans l’axe des cimblots pour effectuer le positionnement des pièces (voir aussi le schéma d’assemblage 1).
Indication de dessin
C1) Taraudage d’un côté avec trou borgne
C2) Taraudage des deux côtés avec trou borgne
C3) Taraudage des deux côtés avec alésage
C2) Taraudage des deux côtés avec trou borgne
C3) Taraudage des deux côtés avec alésage