{"product":{"productId":"agid.33957","price":17.68,"name":"Cimblots à bout sphérique de forme B, taraudage des deux côtés avec trou borgne "},"currency":"EUR"}
- Facilitent l'opération d'assemblage
- L'inclinaison de serrage est minimisée grâce au bout sphérique et à l'inclinaison de l'assemblage qui en résulte
- Version acier ou Inox
- Acier trempé et rectifié
- Inox rectifié et durci avec un procédé spécial
Description
Matière
Acier à outils. Inox 1.4305.
Finition
Acier : traité et rectifié. Inox : rectifié et durci avec un procédé spécial.
Nota
La forme sphérique de ces cimblots facilite l’opération d’assemblage. Il n’est pas nécessaire d’être parfaitement dans l’axe des cimblots pour effectuer le positionnement des pièces (voir schéma d'assemblage 1).
Indication de dessin
B1) Taraudage d’un côté avec trou borgne
B2) Taraudage des deux côtés avec trou borgne
B3) Taraudage des deux côtés avec alésage
B2) Taraudage des deux côtés avec trou borgne
B3) Taraudage des deux côtés avec alésage
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.