{"product":{"productId":"agid.11363","price":20.58,"name":"CIMBLOT DÉTACHABLE, D=12, FORME:C,ACIER À OUTILS"},"currency":"EUR"}
Cimblot
détachable
acier à outils
- Trempé
- Rectifié
Unité de vente
€20.58
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Cimblot
Forme
C
Finition 1
détachable
Matière du corps de base
acier à outils
D=diamètre
12
B
3,5
D3
M5
L
34
L1
20
REACh
false
RoHS
true
Description
Matière
Acier à outils.
Finition
Trempé et rectifié (HRC 56 +2).
Nota
Les goupilles de positionnement s’enlèvent facilement avec un extracteur.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.