FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Cimblot
Forme
D
Finition 1
détachable
Finition 2
avec tête
Matière du corps de base
acier à outils
D=diamètre
10
B
3
D1
7
D3
M3
L1
11
L2
11
L4
3
REACh
false
RoHS
true

Description

Matière
Acier à outils.
Finition
Trempé et rectifié (HRC 55-60).
Nota
Les goupilles de positionnement s’enlèvent facilement avec un extracteur.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté