{"product":{"productId":"agid.34674","price":18.18,"name":"Doigts d\u2019indexage verrouillables en inox à profil carré, forme G, sans capuchon de verrouillage"},"currency":"EUR"}
- Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt
- Disponible avec des capuchons de verrouiilage en plastique de couleur au choix
- Douille carrée, à souder
Description
Description du produit
Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales.
Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt, ce qui permet de modifier la position d'arrêt.
L'encoche d’arrêt permet de maintenir le verrou dans cette position et le doigt d'arrêt rétracté.
Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt, ce qui permet de modifier la position d'arrêt.
L'encoche d’arrêt permet de maintenir le verrou dans cette position et le doigt d'arrêt rétracté.
Matière
Verrou 1.4308.
Douille 1.4301.
Doigt d'arrêt 1.4305.
Ressort de compression 1.4310.
Douille 1.4301.
Doigt d'arrêt 1.4305.
Ressort de compression 1.4310.
Finition
Douille et verrou polis.
Doigt d'arrêt recrifié et poli.
Ressort de compression poli.
Doigt d'arrêt recrifié et poli.
Ressort de compression poli.
Nota
Grâce à leur douille carrée, ces doigts d’indexage verrouillables peuvent être soudés. Un positionnement par soudage par points est recommandé afin d’éviter un échauffement excessif du ressort.
Avantages
Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d’arrêt.
Disponibles avec des capuchons de verrouillage en plastique de couleur.
Douille carrée, à souder.
Disponibles avec des capuchons de verrouillage en plastique de couleur.
Douille carrée, à souder.
Sur demande
Versions spéciales.
Accessoire
Douilles de positionnement 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.