FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Doigt D’Indexage Verrouillable
Forme
H
Taille
3
Finition 1
carré
Finition 2
soudable
Matière du corps de base
acier inoxydable
Matière des composants
thermoplastique
Couleur des composants
gris foncé RAL 7021
Surface corps
naturel
Code acier
1.4301
D=diamètre du doigt d'indexage
8
L1=Longueur de poignée
41,5
SW=largeur de clé
20
B
16,6
B1
7
D1
16
F x 30°
2,3
Force du ressort finale F2 env. N
35
Force du ressort initiale F1 env. N
15
H
10
L
62,3
RoHS
true

Description

Description du produit
Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales.
Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt, ce qui permet de modifier la position d'arrêt.
L'encoche d’arrêt permet de maintenir le verrou dans cette position et le doigt d'arrêt rétracté.
Matière
Verrou 1.4308.

Douille 1.4301.

Doigt d'arrêt 1.4305.

Ressort de compression 1.4310.

Capuchon de verrouillage en thermoplastique PA.
Finition
Douille et verrou polis.
Doigt d'arrêt recrifié et poli.
Ressort de compression poli.
Capuchon de verrouillage en différents coloris :
- gris foncé RAL 7021.
- orange vif RAL 2004.
- jaune colza RAL 1021.
- rouge signalisation RAL 3020.
- vert signalisation RAL 6032.
- bleu signalisation RAL 5017.
- gris clair RAL 7035.
Nota
Grâce à leur douille carrée, ces doigts d’indexage verrouillables peuvent être soudés. Un positionnement par soudage par points est recommandé afin d’éviter un échauffement excessif du ressort.
Avantages
Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d’arrêt.
Disponibles avec des capuchons de verrouillage en plastique de couleur.
Douille carrée, à souder.
Sur demande
Versions spéciales.
Accessoire
Douilles de positionnement 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté