{"product":{"productId":"agid.24482","price":8.16,"name":"Manette avec ressort de rappel en acier ou laiton manette vers le haut ou vers le bas"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier ou laiton.
Finition
Acier zingué.
Laiton chromé.
Laiton chromé.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier ou laiton.
Finition
Acier zingué.
Laiton chromé.
Laiton chromé.
Nota
Les manettes avec ressort de rappel peuvent être facilement vissées à des portes, à des trappes et à des capots. Les manettes sont disponibles dans deux variantes différentes chanfreinées vers le haut ou vers le bas. La face oblique permet la fermeture ou l'ouverture de l'application sans actionner la manette. Le ressort intégré fait toujours revenir la manette dans sa position initiale.
Consignes d´utilisation
Du fait du déplacement du levier, la manette est amenée en position ouverte, ce qui permet l'ouverture de la porte. Le verrouillage est assuré automatiquement par la fermeture de la porte à l'aide de la face biseautée.
Accessoire
Gâche en acier ou laiton 03102-06.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.