Actuating element with mushroom grip stainless steel bright 03096-07-13221310
- Pour systèmes de câbles Bowden simples ou doubles
- Raccord de poignée flexible et formes de poignées diverses
- Possibilité de position d'actionnement à l'ergonomie optimisée
Unité de vente
59,04 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Élément de commande
Modèle 1
avec bouton de manoeuvre
Forme
C
Type de forme
avec fonction de verrouillage, protection anti-rotation
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
Matériau
des composants
thermoplastique
Coloris
des composants
bleu RAL 5017
D1=Filetage
M20x1,5
D=diamètre
6
L=Longueur
86
Code acier
1.4305
Course
S
10
D2
33
L1
25
L2
20
L3
21,2
L4
8
Raccord de câble Bowden
double
SW
22
Taille
2
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
Nos éléments de commande pour la commande manuelle des systèmes de câbles Bowden sont spécialement adaptés aux doigts d’indexage compatibles avec ces systèmes. L’association du doigt d’indexage et de l’élément de commande permet de former un système complet adapté à de nombreuses applications. Les différentes formes de poignées permettent une manipulation optimale en fonction de l’application.
Variantes de commande : avec fonction de verrouillage, sans fonction de verrouillage, protection anti-rotation, came rotative.
Formes de poignée : bouton de manœuvre, poignée en T, bouton étoile, manette indexable.
Variantes de commande : avec fonction de verrouillage, sans fonction de verrouillage, protection anti-rotation, came rotative.
Formes de poignée : bouton de manœuvre, poignée en T, bouton étoile, manette indexable.
Matière
Élément de commande 1.4305.
Poignée en thermoplastique.
Vis d’arrêt en laiton.
Finition
Pièces en inox brut.
Vis d’arrêt zinguée.
Poignées en plastique de différentes couleurs.
Vis d’arrêt zinguée.
Poignées en plastique de différentes couleurs.
Remarque
We recommend using the online shop configurator to create a complete system with ease.
Note
When installing the Bowden cables, the following points should be noted:
The length of the free end of the cable can change due to the layout angle, bending radius and load factors. So, after laying the Bowden cable, the length of the counter-bearing (casing) must be adjusted using the adjusting screw supplied. The adjusting screw is also used to set the pretension in the Bowden cable system.
When laying the cable, particular care must be taken to ensure that the bending radius is not below the minimum value, which in this case is R = 65 mm. A radius which is too narrow can lead to increased wear and higher friction.
Also avoid letting the bending radius briefly go below the minimum value when installing, as this can cause damage to the casing. Also, the casing is designed only to support pressure forces. If pulled too sharply, the inner coil will be stretched and permanently damaged.
The length of the free end of the cable can change due to the layout angle, bending radius and load factors. So, after laying the Bowden cable, the length of the counter-bearing (casing) must be adjusted using the adjusting screw supplied. The adjusting screw is also used to set the pretension in the Bowden cable system.
When laying the cable, particular care must be taken to ensure that the bending radius is not below the minimum value, which in this case is R = 65 mm. A radius which is too narrow can lead to increased wear and higher friction.
Also avoid letting the bending radius briefly go below the minimum value when installing, as this can cause damage to the casing. Also, the casing is designed only to support pressure forces. If pulled too sharply, the inner coil will be stretched and permanently damaged.
Scope of delivery
Actuating element with plastic grip and optional setscrew.
On request
Special versions.
Drawing reference
1) Single Bowden cable connection
2) Double Bowden cable connection
3) Single Bowden cable connection with setscrew
2) Double Bowden cable connection
3) Single Bowden cable connection with setscrew
Accessory
Indexing plunger 03096-08.
Indexing plunger 03096-09.
Hex nut 07212.
Mounting bracket 03099.
Bowden cable 03096-14.
Wire cable 03096-15.
Tension sleeve 03096-20.
End sleeve 03096-25.
Setscrew 03096-30.
Bowden cable distributor 03096-50.
Indexing plunger 03096-09.
Hex nut 07212.
Mounting bracket 03099.
Bowden cable 03096-14.
Wire cable 03096-15.
Tension sleeve 03096-20.
End sleeve 03096-25.
Setscrew 03096-30.
Bowden cable distributor 03096-50.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.