FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
sans encoche d'arrêt
Modèle 2
Eco
Forme
A
Type de forme
sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou
Type de produit
standard
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
non traité
Matériau des composants
thermoplastique
Coloris des composants
gris foncé RAL 7021
D1=Filetage
M6
D=diamètre de boulon
4
L=Longueur
36
Contre-écrou
sans contre-écrou
Couple de serrage max. Nm
2
Course S
4
D2
14
F x 30°
1
Force du ressort finale F2 env. N
12
Force du ressort initiale F1 env. N
6
L1
15
L2
6
L3
13
SW1
6
Taille
0
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
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement.
Si le désengagement doit s’effectuer sur une période plus longue et qu’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser la forme°C ou la forme°D.

Les doigts d’indexage avec filetage régulier et doigts d’arrêt non rectifiés et non trempés constituent une alternative économique aux doigts d’indexage existants. Cette précision est toutefois suffisante pour de nombreuses applications. Les faibles tolérances de fabrication rendent ces produits insensibles aux défauts d’alignement pouvant se produire lors de l’ajustage des doigts d’indexage par rapport au perçage dans la contre-pièce.
Matière

Modèle en acier :
corps fileté en acier de décolletage.
doigt d’arrêt 1.4305.

Modèle en inox :
corps fileté et doigt d’arrêt 1.4305.

bouton de manoeuvre en thermoplastique.


Finition
Modèle en acier :
Corps fileté passivé bleu.
Doigt d’arrêt non trempé, brut.

Modèle en inox :
Corps fileté brut.
Doigt d’arrêt non trempé, brut.

Bouton de manœuvre gris foncé RAL7021.
Nota
Lors du montage, il convient de respecter le couple de serrage max. indiqué.
Sur demande
Finitions spéciales.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought