Doigt d'indexage sans encoche d'arrêt acier inoxydable non traité 03089-11004081
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Stabilité élevée
- Matériau : acier ou Inox
- Modèle économique
Sales unit
€5.43
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Indexing plunger
Version 1
without locking slot
Version 2
ECO
Form
A
Form definition
without locking slot, without locknut
Product type
standard
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
not hardened
Component
material
thermoplastic
Component
colour
black grey RAL 7021
D1=Thread
M8x1
D=pin diameter
4
L=Length
36
D2
14
Fx30°
1
L1
15
L2
6
L3
13
Locknut
without locknut
SW1
8
Size
0
Spring force
final pressure
F2 approx. N
12
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
6
Steel code
1.4305
Tightening
torque
max. Nm
7
Travel
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
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement.
Si le désengagement doit s’effectuer sur une période plus longue et qu’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser la forme°C ou la forme°D.
Les doigts d’indexage avec filetage régulier et doigts d’arrêt non rectifiés et non trempés constituent une alternative économique aux doigts d’indexage existants. Cette précision est toutefois suffisante pour de nombreuses applications. Les faibles tolérances de fabrication rendent ces produits insensibles aux défauts d’alignement pouvant se produire lors de l’ajustage des doigts d’indexage par rapport au perçage dans la contre-pièce.
Si le désengagement doit s’effectuer sur une période plus longue et qu’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser la forme°C ou la forme°D.
Les doigts d’indexage avec filetage régulier et doigts d’arrêt non rectifiés et non trempés constituent une alternative économique aux doigts d’indexage existants. Cette précision est toutefois suffisante pour de nombreuses applications. Les faibles tolérances de fabrication rendent ces produits insensibles aux défauts d’alignement pouvant se produire lors de l’ajustage des doigts d’indexage par rapport au perçage dans la contre-pièce.
Matière
Modèle en acier :
corps fileté en acier de décolletage.
doigt d’arrêt 1.4305.
Modèle en inox :
corps fileté et doigt d’arrêt 1.4305.
bouton de manoeuvre en thermoplastique.
Finition
Modèle en acier :
Corps fileté passivé bleu.
Doigt d’arrêt non trempé, brut.
Modèle en inox :
Corps fileté brut.
Doigt d’arrêt non trempé, brut.
Bouton de manœuvre gris foncé RAL7021.
Corps fileté passivé bleu.
Doigt d’arrêt non trempé, brut.
Modèle en inox :
Corps fileté brut.
Doigt d’arrêt non trempé, brut.
Bouton de manœuvre gris foncé RAL7021.
Nota
Lors du montage, il convient de respecter le couple de serrage max. indiqué.
Sur demande
Finitions spéciales.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.