{"product":{"productId":"agid.2709","price":128.19,"name":"DOIGT INDEXAGE PRÉCISION, FORME:ASTANDARD SANS ENCOCHE D'ARRÊT, D=16,ACIER TREMPÉ ET RECTIFIÉ,COMP:THERMOPLASTIQUE GRIS FONCÉ RAL7021"},"currency":"EUR"}
Doigt d'indexage de précision
sans encoche d'arrêt
acier
trempé et rectifié
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Positionnement et fixation rapides
- Stabilité élevée
- Répétabilité élevée
Unité de vente
€128.19
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Doigt d'indexage de précision
Forme
A
Finition 1
sans encoche d'arrêt
Finition 2
standard
Type de produit
grande précision
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
thermoplastique
Couleur des composants
gris foncé RAL 7021
Surface
corps
trempé et rectifié
D1=Diamètre extérieur
25
D=diamètre de boulon
16
L=Longueur
102,5
Course
S
6
D2
28
D3
40
Force du
ressort finale
F2 env. N
50
Force du
ressort initiale
F1 env. N
30
L1
41,5
L3
13
L5
3
L6
42
Taraudage Poignèe boule
M10
le contre-écrou
sans contre-écrou
Description
Matière
Acier. Poignée thermoplastique gris foncé.
Finition
Trempé et rectifié.
Nota
Les doigts d'indexage et les douilles constituent une solution optimale pour le positionnement et la fixation rapide. La tolérance d'exécution de ces doigts d'indexage et des douilles permet d'obtenir une excellente répétabilité lors de l'assemblage de deux éléments.
Renseignements techniques voir Instructions de montage.
Renseignements techniques voir Instructions de montage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.