FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Doigt d'indexage de précision
Modèle 1
sans encoche d'arrêt
Modèle 2
Standard
Forme
A
Type de produit
grande précision
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
trempé et rectifié
Matériau des composants
thermoplastique
Coloris des composants
gris foncé RAL 7021
D1=Diamètre extérieur
30
D=diamètre de boulon
20
L=Longueur
110,5
Contre-écrou
sans contre-écrou
Course S
6
D2
33
D3
40
Force du ressort finale F2 env. N
63
Force du ressort initiale F1 env. N
46
L1
41,5
L3
13
L5
3
L6
50
Taraudage de la poignée boule
M10
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
Product description
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement.
Si le désengagement doit s’effectuer sur une période plus longue et qu’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser la forme B.

Nos doigts d’indexage avec douilles constituent une solution optimale pour un positionnement et une fixation rapides. La conception précise du doigt d’indexage et de la douille permet d’obtenir une grande précision de répétition lors de l’assemblage de deux éléments.
Matière
Acier de décolletage.
Poignée boule en thermoplastique.
Finition
trempé et rectifié,
poignée boule gris foncé RAL7021.
Nota
Renseignements techniques voir instructions de montage.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté