{"product":{"productId":"agid.19844","price":11.68,"name":"DOIGT D'INDEXAGE AVEC ANNEAU DEMARQUAGE T. 1 D1=M10X1, D=5, FORME:ASANS ENCOCHE D'ARRÊT SANS CONTRE-ÉCROU,ACIER TRAITÉE, COMP:THERMOPLASTIQUE"},"currency":"EUR"}
Doigt D'Indexage
sans encoche d'arrêt
acier
traitée
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Stabilité élevée
- Le repère de verrouillage sert d'aide optique pour obtenir le verrouillage souhaité
Unité de vente
11,68 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Doigt D'Indexage
Forme
A
Taille
1
Finition 1
sans encoche d'arrêt
Finition 2
avec anneau de marquage
Type de produit
avec repère de verrouillage
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
thermoplastique
Surface
corps
traitée
D1=Filetage
M10x1
D=diamètre de boulon
5
L=Longueur
43,5
Course
S
5
D2
21
F x 30°
1,3
Force du
ressort finale
F2 env. N
12
Force du
ressort initiale
F1 env. N
5
L1
17
L2
7
L3
15
REACh
false
RoHS
true
SW1
13
le contre-écrou
sans contre-écrou
Description
Matière
Doigt d'arrêt en acier.
Corps fileté en acier.
Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé.
Repère de verrouillage en aluminium.
Corps fileté en acier.
Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé.
Repère de verrouillage en aluminium.
Finition
Doigt d'arrêt en acier trempé, rectifié et bruni.
Douille filetée brunie.
Repère de verrouillage anodisé rouge.
Douille filetée brunie.
Repère de verrouillage anodisé rouge.
Nota
Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le levier.
Le repère de verrouillage visible permet de voir si le doigt est complètement déverrouillé ou seulement partiellement verrouillé.
Le repère de verrouillage visible permet de voir si le doigt est complètement déverrouillé ou seulement partiellement verrouillé.
Sur demande
Finitions spéciales.
Indication de dessin
1) repère de verrouillage
Accessoire
Entretoises 03089.
Kits de fixation pour pièces à parois minces 03094-10.
Kits de fixation pour pièces à parois minces 03094-10.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.