{"product":{"productId":"agid.36684","price":77.76,"name":"Doigt d'indexage en acier avec bouton rotatif, tête rotative en plastique et doigt d'arrêt conique"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps et doigt en acier.
Repère de verrouillage et étiquette en aluminium.
Tête rotative en thermoplastique PA (polyamide).
Repère de verrouillage et étiquette en aluminium.
Tête rotative en thermoplastique PA (polyamide).
Finition
Corps et doigt nickelés.
Repère de verrouillage anodisé, rouge.
Tête rotative renforcée de fibre de verre, noire.
Repère de verrouillage anodisé, rouge.
Tête rotative renforcée de fibre de verre, noire.
Afficher plus
Afficher moins
Doigt d'indexage en acier avec bouton rotatif, tête rotative en plastique et doigt d'arrêt conique, forme A
à partir de
€77.76
hors TVA
hors frais d’envoi
Doigt d'indexage en acier avec bouton rotatif, tête rotative en plastique et doigt d'arrêt conique, forme B
à partir de
€104.11
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales.
Si le repère de verrouillage est visible, le doigt est soit complètement déverrouillé, soit seulement partiellement verrouillé.
Si le repère de verrouillage est visible, le doigt est soit complètement déverrouillé, soit seulement partiellement verrouillé.
Matière
Corps et doigt en acier.
Repère de verrouillage et étiquette en aluminium.
Tête rotative en thermoplastique PA (polyamide).
Repère de verrouillage et étiquette en aluminium.
Tête rotative en thermoplastique PA (polyamide).
Finition
Corps et doigt nickelés.
Repère de verrouillage anodisé, rouge.
Tête rotative renforcée de fibre de verre, noire.
Repère de verrouillage anodisé, rouge.
Tête rotative renforcée de fibre de verre, noire.
Consignes d´utilisation
Forme A :
S'assurer que la tête rotative est en position « OFF » et que le doigt est rétracté.
Glisser la plaque avec la douille sous le doigt d'indexage.
Placer la tête rotative en position « ON » pour serrer.
Un clic se fait entendre lorsque le serrage est terminé.
Attention : ne pas desserrer le doigt d'indexage lorsque le doigt est soumis à une charge axiale. En raison de la forme conique, il se peut que le doigt ne rentre pas.
Forme B :
Avec la tête rotative en position « OFF », faire coulisser la plaque avec la douille en direction du doigt d'indexage jusqu'à ce que le doigt s'enclenche dans la douille sous la pression du ressort.
La tête rotative se met automatiquement en position « MID ».
Pour terminer le serrage, déplacer la tête rotative de « MID » à « ON » jusqu'à entendre un clic.
S'assurer que la tête rotative est en position « OFF » et que le doigt est rétracté.
Glisser la plaque avec la douille sous le doigt d'indexage.
Placer la tête rotative en position « ON » pour serrer.
Un clic se fait entendre lorsque le serrage est terminé.
Attention : ne pas desserrer le doigt d'indexage lorsque le doigt est soumis à une charge axiale. En raison de la forme conique, il se peut que le doigt ne rentre pas.
Forme B :
Avec la tête rotative en position « OFF », faire coulisser la plaque avec la douille en direction du doigt d'indexage jusqu'à ce que le doigt s'enclenche dans la douille sous la pression du ressort.
La tête rotative se met automatiquement en position « MID ».
Pour terminer le serrage, déplacer la tête rotative de « MID » à « ON » jusqu'à entendre un clic.
Contenu de la livraison
Un contre-écrou et une étiquette d'une épaisseur de 0,2 mm sont inclus dans la livraison.
Indication de dessin
1) Montage sans douille 03096-44
2) Plaque à visser
3) Plaque de base
4) Repère de verrouillage
5) Position ON
6) Position OFF
7) Étiquette
2) Plaque à visser
3) Plaque de base
4) Repère de verrouillage
5) Position ON
6) Position OFF
7) Étiquette
Accessoire
Douille 03096-44.