{"product":{"productId":"agid.24943","price":98.49,"name":"Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et capteur d'état, filaire, et encoche d'arrêt"},"currency":"EUR"}
- vérification électronique de l'état
- distance de commutation courte
Description
Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement.
Si le désengagement doit s’effectuer sur une période plus longue et qu’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser la forme°C ou la forme°D.
Dans le cas des doigts d’indexage avec capteur d’état, l’état d’actionnement peut être enregistré et traité électroniquement.
Si le désengagement doit s’effectuer sur une période plus longue et qu’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser la forme°C ou la forme°D.
Dans le cas des doigts d’indexage avec capteur d’état, l’état d’actionnement peut être enregistré et traité électroniquement.
Matière
Modèle en acier :
corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.
Modèle en inox :
Corps fileté 1.4305.
Doigt d’arrêt trempé 1.4034.
Doigt d’arrêt non trempé 1.4305.
Bouton de manoeuvre en thermoplastique.
Finition
Modèle en acier :
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.
Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé RAL7021.
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.
Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé RAL7021.
Nota
Le capteur d'état commute lors du verrouillage avec une course S de 1 mm.
Données techniques
Capteur inductif :
Circuit de sortie : PNP contact à fermeture (NO)
Tension de service : 6 - 30 V CC
Intensité de service : <100 mA
Distance de commutation : 1 mm
Fréquence de commutation : <4 000 Hz
Résistance aux courts-circuits : oui
Protection contre les inversions de polarité : oui
Indice de protection : IP 67
Type de raccordement : PVC câble de 2 m
Plage de température : -10 °C - +70 °C
Homologation : CE, c-UL-us, EAC
Circuit de sortie : PNP contact à fermeture (NO)
Tension de service : 6 - 30 V CC
Intensité de service : <100 mA
Distance de commutation : 1 mm
Fréquence de commutation : <4 000 Hz
Résistance aux courts-circuits : oui
Protection contre les inversions de polarité : oui
Indice de protection : IP 67
Type de raccordement : PVC câble de 2 m
Plage de température : -10 °C - +70 °C
Homologation : CE, c-UL-us, EAC
Utilisation
Les doigts d'indexage avec capteur d'état permettent à l'utilisateur une maîtrise des processus qui dépend de l'actionnement. Il lui permet également de s'assurer que le doigt d'arrêt se trouve dans l'état d'actionnement souhaité.
Sur demande
Finitions spéciales.
Indication de dessin
Forme A:sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou
Forme B:sans encoche d’arrêt, avec contre-écrou
Forme C:avec encoche d'arrêt, sans contre-écrou
Forme D:avec encoche d'arrêt, avec contre-écrou
P = Longueur de câble
BN = marron
BK = noir
BU = bleu
Forme B:sans encoche d’arrêt, avec contre-écrou
Forme C:avec encoche d'arrêt, sans contre-écrou
Forme D:avec encoche d'arrêt, avec contre-écrou
P = Longueur de câble
BN = marron
BK = noir
BU = bleu
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.