FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
avec encoche d’arrêt
Forme
D
Type de produit
avec doigt allongé
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
traitée
Matériau des composants
thermoplastique
Coloris des composants
gris foncé RAL 7021
D1=Filetage
M10x1
D=diamètre de boulon
5
L=Longueur
49,5
Code acier
1.4034
Contre-écrou
avec contre-écrou
Course S
8
D2
21
F x 30°
1,3
Force du ressort finale F2 env. N
16
Force du ressort initiale F1 env. N
5
L1
17
L2
10
L3
15
SW1
13
SW2
17
Taille
1
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
Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton.
Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.
Matière

Modèle en acier :
corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.

Modèle en inox :
Corps fileté 1.4305.
Doigt d’arrêt trempé 1.4034.
Doigt d’arrêt non trempé 1.4305.

Bouton de manoeuvre en thermoplastique.

Finition
Modèle en acier :
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.

Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.

Bouton de manœuvre gris foncé RAL 7021 ou rouge signalisation RAL 3020.
Sur demande
Finitions spéciales.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought