{"product":{"productId":"agid.11384","price":17.83,"name":"DOIGT D'INDEXAGE T. 2 D1=M12X1,5, D=6,FORME:B SANS ENCOCHE D'ARRÊT, AVECCONTRE-ÉCROU, AVEC DOIGT ALLONGÉ, ACIERINOX. TRAITÉE, COMP:THERMOPLASTIQUEGRIS FONCÉ RAL7021"},"currency":"EUR"}
Doigt d'indexage
sans encoche d'arrêt
acier inoxydable
traitée
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Stabilité élevée
- Matériau : acier ou Inox
Unité de vente
17,83 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Doigt d'indexage
Forme
B
Taille
2
Finition 1
sans encoche d'arrêt
Type de produit
avec doigt allongé
Matière du corps de base
acier inoxydable
Matière des composants
thermoplastique
Couleur des composants
gris foncé RAL 7021
Surface
corps
traitée
Code acier
1.4034
D1=Filetage
M12x1,5
D=diamètre de boulon
6
L=Longueur
54,7
Course
S
9
D2
25
F x 30°
1,8
Force du
ressort finale
F2 env. N
18
Force du
ressort initiale
F1 env. N
6
L1
20
L2
8
L3
17
SW1
14
SW2
19
le contre-écrou
avec contre-écrou
Description
Matière
Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Classe de résistance 5.8.
Finition inox :
Doigt d'indexage trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4034.
Doigt d'indexage non trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4305.
Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.
Finition
Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.
Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.
Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota
Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton.
Sur demande
Finitions spéciales.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.