FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Doigt d'indexage
Forme
B
Taille
0
Finition 1
sans encoche d'arrêt
Type de produit
avec doigt allongé
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
thermoplastique
Couleur des composants
gris foncé RAL 7021
Surface corps
traitée
D1=Filetage
M8x1
D=diamètre de boulon
4
L=Longueur
40,5
Classe de résistance
5.8
Course S
6
D2
18
F x 30°
1
Force du ressort finale F2 env. N
15
Force du ressort initiale F1 env. N
6
L1
15
L2
6
L3
13
SW1
10
SW2
13
le contre-écrou
avec contre-écrou

Description

Matière

Finition acier :

Doigt d'indexage trempé :

Classe de résistance 5.8.



Finition inox :

Doigt d'indexage trempé :

Douille filetée 1.4305.

Doigt d'indexage 1.4034.



Doigt d'indexage non trempé :

Douille filetée 1.4305.

Doigt d'indexage 1.4305.



Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.

Finition
Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota
Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton.
Sur demande
Finitions spéciales.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté