FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
sans encoche d'arrêt
Forme
A
Type de produit
avec doigt allongé
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
non traité
Matériau des composants
thermoplastique
Coloris des composants
rouge traffic RAL 3020
D1=Filetage
M24x2
D=diamètre de boulon
16
L=Longueur
104
Code acier
1.4305
Contre-écrou
sans contre-écrou
Course S
24
D2
40
F x 30°
3,2
Force du ressort finale F2 env. N
50
Force du ressort initiale F1 env. N
20
L1
32
L2
18
L3
28
SW1
27
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
Product description
Indexing plungers are used where any change in locking position due to lateral forces should be prevented. A new locking position can only be attained after the pin has been manually disengaged.
Forms C or D should be used where the plunger remains disengaged for an extended period and the indexing pin prevented from springing back.
Material

Steel version:
threaded sleeve and indexing pin, free-cutting steel.

Stainless steel version:
Threaded sleeve 1.4305.
Locking pin hardened 1.4034.
Locking pin not hardened 1.4305.

Mushroom grip. thermoplastic.

Version
Steel version:
Threaded sleeve black oxidised.
Indexing pin hardened, ground and black oxidised.
Stainless steel version:
Threaded sleeve bright.
Indexing pin hardened and ground, bright.
Indexing pin not hardened and ground, bright.

Mushroom grip black-gray RAL 7021 or traffic red RAL 3020.
On request
Special versions.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté