{"product":{"productId":"agid.18960","price":12.64,"name":"DOIGT D'INDEXAGE AVEC FREIN DE FILET T.3 M16X1,5, D=8, FORME:AP SANS ENCOCHED'ARRÊT SANS, ACIER TRAITÉE,COMP:THERMOPLASTIQUE FONCÉ RAL7021"},"currency":"EUR"}
Doigt d'indexage
sans encoche d'arrêt
acier
traitée
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Stabilité élevée
- Le frein-filet permet de régler la profondeur de montage sans butée additionnelle.
- Matériau : acier ou Inox
Unité de vente
€12.64
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Doigt d'indexage
Forme
AP
Taille
3
Finition 1
sans encoche d'arrêt
Finition 2
avec frein de filet
Type de produit
avec frein de filet
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
thermoplastique
Couleur des composants
gris foncé RAL 7021
Surface
corps
traitée
D1=Filetage
M16x1,5
D=diamètre de boulon
8
L=Longueur
68
Course
S
8
D2
33
F x 30°
2,3
Force du
ressort finale
F2 env. N
35
Force du
ressort initiale
F1 env. N
15
L1
26
L2
10
L3
23
REACh
false
RoHS
true
SW1
19
Type de forme
sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou
le contre-écrou
sans contre-écrou
Description
Matière
Modèle en acier :
Douille filetée et doigt d’arrêt en acier de décolletage.
Modèle en inox :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d’arrêt 1.4034.
Bouton de manœuvre en thermoplastique.
Frein-filet en polyamide.
Finition
Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.
Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.
Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Nota
Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour maintenir ce déblocage, utiliser la forme CP.
Le frein-filet permet d'ajuster avec précision la profondeur de montage par rapport à la pièce concernée, rendant ainsi superflue la butée.
Le frein-filet est un revêtement de serrage en polyamide, appliqué de manière ponctuelle (tache).
Le frein-filet permet d'ajuster avec précision la profondeur de montage par rapport à la pièce concernée, rendant ainsi superflue la butée.
Le frein-filet est un revêtement de serrage en polyamide, appliqué de manière ponctuelle (tache).
Sur demande
Finitions spéciales.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.