{"product":{"productId":"agid.18961","price":11.1,"name":"DOIGT D'INDEXAGE AVEC FREIN DE FILET T.0 M08X1, D=4, FORME:CP AVEC ENCOCHED'ARRÊT SANS, ACIER TRAITÉE,COMP:THERMOPLASTIQUE FONCÉ RAL7021"},"currency":"EUR"}
Doigt d'indexage
avec encoche d’arrêt
acier
traitée
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Stabilité élevée
- Le frein-filet permet de régler la profondeur de montage sans butée additionnelle.
- Matériau : acier ou Inox
Unité de vente
€ 11,10
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Doigt d'indexage
Forme
CP
Taille
0
Finition 1
avec encoche d’arrêt
Finition 2
avec frein de filet
Type de produit
avec frein de filet
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
thermoplastique
Couleur des composants
gris foncé RAL 7021
Surface
corps
traitée
D1=Filetage
M8x1
D=diamètre de boulon
4
L=Longueur
38,5
Course
S
4
D2
18
F x 30°
1
Force du
ressort finale
F2 env. N
12
Force du
ressort initiale
F1 env. N
6
L1
15
L2
6
L3
13
REACh
false
RoHS
true
SW1
10
Type de forme
avec encoche d'arrêt sans contre-écrou
le contre-écrou
sans contre-écrou
Description
Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour maintenir ce déblocage, utiliser la forme CP.
Le frein-filet permet d'ajuster avec précision la profondeur de montage par rapport à la pièce concernée, rendant ainsi superflue la butée.
Le frein-filet permet d'ajuster avec précision la profondeur de montage par rapport à la pièce concernée, rendant ainsi superflue la butée.
Matière
Modèle en acier :
Douille filetée et doigt d’arrêt en acier de décolletage.
Modèle en inox :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d’arrêt 1.4034.
Bouton de manœuvre en thermoplastique.
Frein-filet en polyamide.
Finition
Modèle en acier :
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Bouton de manœuvre gris foncé RAL7021.
Frein-filet bleu.
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Bouton de manœuvre gris foncé RAL7021.
Frein-filet bleu.
Nota
Le frein-filet est un revêtement en polyamide adhérent, appliqué ponctuellement (par point).
Sur demande
Finitions spéciales.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.