Doigt d'indexage avec encoche d’arrêt acier traitée 03089-93308
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Stabilité élevée
- Le frein-filet permet de régler la profondeur de montage sans butée additionnelle.
- Matériau : acier ou Inox
Sales unit
€15.27
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Indexing plunger
Version 1
with locking slot
Version 2
with thread lock
Form
CP
Form definition
with locking slot, without locknut
Product type
with thread lock
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened
Component
material
thermoplastic
Component
colour
black grey RAL 7021
D1=Thread
M16x1,5
D=pin diameter
8
L=Length
68
D2
33
Fx30°
2,3
L1
26
L2
10
L3
23
Locknut
without locknut
SW1
19
Size
3
Spring force
final pressure
F2 approx. N
35
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
15
Travel
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
Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour maintenir ce déblocage, utiliser la forme CP.
Le frein-filet permet d'ajuster avec précision la profondeur de montage par rapport à la pièce concernée, rendant ainsi superflue la butée.
Le frein-filet permet d'ajuster avec précision la profondeur de montage par rapport à la pièce concernée, rendant ainsi superflue la butée.
Matière
Modèle en acier :
Douille filetée et doigt d’arrêt en acier de décolletage.
Modèle en inox :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d’arrêt 1.4034.
Bouton de manœuvre en thermoplastique.
Frein-filet en polyamide.
Finition
Modèle en acier :
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Bouton de manœuvre gris foncé RAL7021.
Frein-filet bleu.
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Bouton de manœuvre gris foncé RAL7021.
Frein-filet bleu.
Nota
Le frein-filet est un revêtement en polyamide adhérent, appliqué ponctuellement (par point).
Sur demande
Finitions spéciales.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.