Doigt d'indexage sans encoche d'arrêt acier traitée 03089-24101
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Le verrouillage s'effectue en actionnant le bouton pression
- Le bouton de déverrouillage permet de modifier la position d'indexage
Unité de vente
20,20 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
sans encoche d'arrêt
Modèle 2
avec verrouillage
Forme
B
Type de forme
sans encoche d’arrêt avec contre-écrou
Type de produit
avec verrouillage
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
traitée
Matériau
des composants
thermoplastique
Coloris
des composants
gris foncé RAL 7021
D1=Filetage
M20x1,5
D=diamètre de boulon
10
L=Longueur
82
Contre-écrou
avec contre-écrou
Course
S
10
D2
33
F x 30°
2,8
Force de rappel
N
3-23
L1
28
L2
12
L3
25
SW1
22
SW2
30
Taille
4
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
Finition acier :
Douille filetée et doigt d'arrêt en acier de décolletage.
Finition Inox :
Doigt d'arrêt non traité :
Douille filetée et doigt d'arrêt 1.4305.
Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé.
Bouton de déverrouillage en thermoplastique rouge.
Finition
Finition acier :
corps fileté bruni.
Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.
Finition Inox :
Corps fileté naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
corps fileté bruni.
Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.
Finition Inox :
Corps fileté naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota
Les doigts d’indexage sont utilisés pour empêcher tout déplacement transversal.
Le verrouillage s'effectue en actionnant le bouton pression.Le bouton de déverrouillage rouge permet de modifier la position d'indexage.
Le verrouillage s'effectue en actionnant le bouton pression.Le bouton de déverrouillage rouge permet de modifier la position d'indexage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.