{"product":{"productId":"agid.22936","price":25.84,"name":"DOIGT D'INDEXAGE AVEC POIGNÉE ÀEXCENTRIQU T. 4 M20X1,5, D=10, FORME:B,MIT KONTERMUTTER, ACIER TREMPÉ ETBRUNI, COMP:THERMOPLASTIQUE NOIR"},"currency":"EUR"}
Doigt D'Indexage
avec poignée à excentrique
acier
trempé et bruni
- Utilisation simple et rapide
- Convient pour les applications avec des températures élevées
- Avec fonction de verrouillage intégrée
Unité de vente
25,84 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Doigt D'Indexage
Forme
B
Taille
4
Finition 1
avec poignée à excentrique
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
thermoplastique
Couleur des composants
noir
Surface
corps
trempé et bruni
A1=Longueur de poignée
67,8
A=Longueur de poignée
53,4
B=Largeur
26,9
D1=Filetage
M20x1,5
D=diamètre de boulon
10
L=Longueur
62,9
B1
19,4
Course
S
10
F x 30°
2,8
Force du
ressort finale
F2 env. N
34
Force du
ressort initiale
F1 env. N
15
L1
28
L2
12
L3
25
REACh
false
RoHS
true
SW1
22
SW2
30
UNSPSC Code
31162800
le contre-écrou
avec contre-écrou
Description
Matière
Finition acier :
Douille filetée et doigt d'arrêt en acier de décolletage.
Finition Inox :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4305.
Poignée en thermoplastique PPA (résistant aux températures élevées) renforcé de fibre de verre.
Finition
Finition acier :
corps fileté bruni.
Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.
Finition Inox :
corps fileté poli.
Doigt d'arrêt recrifié et poli.
Poignée noire ou rouge signalisation RAL3020.
corps fileté bruni.
Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.
Finition Inox :
corps fileté poli.
Doigt d'arrêt recrifié et poli.
Poignée noire ou rouge signalisation RAL3020.
Nota
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Le déblocage du doigt d’indexage s'effectue en tirant sur le bouton. Avec ce doigt d'indexage, le désengagement est réalisé à l'aide d'un levier à came. Le doigt d'indexage reste désengagé, tandis que la poignée est déplacée au-dessus du point mort de l'excentrique.
La poignée à excentrique ergonomique permet une manipulation aisée sans effort excessif.
La poignée à excentrique ergonomique permet une manipulation aisée sans effort excessif.
Plage de température
Température en fonctionnement continu selon IEC 216 : max. 160 °C.
Température en fonctionnement temporaire : max. 250 °C.
Température en fonctionnement temporaire : max. 250 °C.
Avantages
Utilisation simple et rapide.
Convient pour les applications avec des températures élevées.
Avec fonction de verrouillage intégrée.
Convient pour les applications avec des températures élevées.
Avec fonction de verrouillage intégrée.
Sur demande
Finitions spéciales.
Accessoire
Entretoise 03089
Douilles de positionnement pour doigt d'indexage 03099-50
Support de doigt d’indexage verrouillable 03099
Douilles de positionnement pour doigt d'indexage 03099-50
Support de doigt d’indexage verrouillable 03099
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.