EN
Choose your language
Designation
Indexing plunger
Version 1
with eccentric handle
Form
B
Form definition
with locknut (by Form B)
Main material
stainless steel
Surface finish body
unhardened and bright
Component material
thermoplastic
Component colour
black
A1=Handle length
67,8
A=Handle length
53,4
B=Width
26,9
D1=Thread
M20x1,5
D=pin diameter
10
L=Length
62,9
B1
19,4
Fx30°
2,8
L1
28
L2
12
L3
25
Locknut
with locknut
SW1
22
SW2
30
Size
4
Spring force final pressure F2 approx. N
34
Spring force initial pressure F1 approx. N
15
Travel S
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
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Le déblocage du doigt d’indexage s'effectue en tirant sur le bouton. Avec ce doigt d'indexage, le désengagement est réalisé à l'aide d'un levier à serrage rapide. Le doigt d'indexage reste désengagé, tandis que la poignée est déplacée au-dessus du point mort de l'excentrique.
La poignée à excentrique ergonomique permet une manipulation aisée sans effort excessif.
Matière

Finition acier :
Douille filetée et doigt d'arrêt en acier de décolletage.

Finition Inox :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4305.
Poignée en thermoplastique PPA (résistant aux températures élevées) renforcé de fibre de verre.

Finition
Modèle en acier :
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.

Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt rectifié, brut.

Poignée gris foncé RAL7021 ou rouge signalisation RAL3020.
Plage de température
Température en fonctionnement continu selon IEC 216 : max. 160 °C.
Température en fonctionnement temporaire : max. 250 °C.
Avantages
Utilisation simple et rapide.
Convient pour les applications avec des températures élevées.
Avec fonction de verrouillage intégrée.
Sur demande
Finitions spéciales.
Accessoire
Entretoise 03089
Douilles de positionnement pour doigt d'indexage 03099-50
Support de doigt d’indexage verrouillable 03099
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté